EN
Choose your language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
modello pesante
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore fisso
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Colore Componente
arancio
M=Mandrino pressore
M12x100
A
25
A1
45
A2
10
A3
25
Angolo di apertura braccio di sostegno
180°
Angolo di apertura maniglia
120°
B
50
B1
68
B3
10
C
45
C1
30
D
8,3
Forza di serraggio F3 N
1400
Forza di tenuta F1 N
6000
Forza manuale FH N
340
H
215
L
124
L1
50
L2
20
S
5
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Stahl.
Ausführung
brüniert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Lagerbolzen und Lagerbuchsen einsatzgehärtet. Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Alle Gelenke regelmäßig ölen.
Zeichnungshinweis
1) Nachstellbare Haltearmführung
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté