FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
con piedino ad angolo
Tipo di prodotto
mandrino pressore fisso
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
65,65
M=Mandrino pressore
M5x35
A
14
A1
29
Angolo di apertura braccio di sostegno
96°
Angolo di apertura maniglia
69°
B
17,5
B1
28
B5
2,5
C
44
C1
10
D
4,9
Forza di serraggio F3 N
600
Forza di tenuta F1 N
800
Forza manuale FH N
50
H
121
L1
24,5
Schema fori
2
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Steel.
Version
Trivalent passivated.
Clamping spindle and nuts phosphated.
Plastic grip oil-resistant.
Note
By the version 05735-01.03000 the clamping spindle does not have a neoprene thrust pad.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought