IT
Choose your Language
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
vert
M=broche de pression
M6x35
A
14
A1
29
A2
7
A3
12
Angle d’ouverture de la poignée position 1
46°
Angle d’ouverture de la poignée position 2
56°
Angle d’ouverture de la poignée sans butée
83°
Angle d’ouverture du bras de fixation position 1
56°
Angle d’ouverture du bras de fixation position 2
83°
Angle d’ouverture du bras de fixation sans butée
152°
B
27
B1
38
B2
17,5
B3
12,5
B5
2,5
B6
43,5
C
24,9
D
5,5
Force de maintien F1 N
1350
Force de maintien F2 N
1650
Force de serrage F3 N
920
Force de serrage F4 N
1050
Force manuelle FH N
160
Gabarit de perçage
3
H
156,3
L
86,5
L1
53
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Inox.
Poignée en polyamide.
Finition
Naturel.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profilé en U permet d’atteindre une stabilité optimale.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
05280 Capuchons de protection
05899 Capteur de force pour sauterelle
07111 Vis à bille orientable en inox
07119 Vis de pression en inox
07120 Vis sans tête à tenon DIN 6332
07140 Patins DIN 6311
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche