FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase verticale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nitrocarburé et oxydé
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
vert
M=broche de pression
M10x55
A
32
A1
50
A2
8
A3
27
A4
3,5
Angle d’ouverture de la poignée position 1
19°
Angle d’ouverture de la poignée position 2
59°
Angle d’ouverture du bras de fixation position 1
6°
Angle d’ouverture du bras de fixation position 2
97°
Angle d’ouverture du bras de fixation sans butée
176°
B
14,1
B1
7,1
B2
25,5
B3
18,5
B6
47
C
62,3
C2
13
D
9
Force de maintien F1 N
2500
Force de maintien F2 N
4500
Force de serrage F3 N
1500
Force de serrage F4 N
2800
Force manuelle FH N
250
Gabarit de perçage
2
H
247,4
L
153
L1
95
Poignée de type sauterelle
vertical
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier. Poignée en polyamide.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profilé en U permet d’atteindre une stabilité optimale.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
05280 Embouts
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought