IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Versione
nitrocarburato e ossidato colore nero.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Nota disegno
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
Accessory
05280 Tappi di protezione
07110 Viti di pressione senza testa
07117 Gripper regolabili
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté