- Gli attrezzi di serraggio rapido (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Rapida chiusura e fissaggio di coperchi e sportelli
- La corsa può essere regolata individualmente in corrispondenza del gancio di chiusura
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Descrizione
Materiale
Leva e piede in acciaio da cementazione 1.0301,
Assi e ganci in acciaio da bonifica 1.0501.
Assi e ganci in acciaio da bonifica 1.0501.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato,
Assi e ganci trattati termicamente,
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Assi e ganci trattati termicamente,
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per modificare la posizione della base, è necessario ruotare i ganci di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.