IT
Choose your Language
Désignation
Sauterelle à crochet
Modèle 2
avec bloc bútée fixe
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Surface des composants
résistantes à l'huile
Coloris des composants
rouge
F1=Force de traction N
4000
L=Longueur
314
A
51
A1
32
A2
9,5
Angle d’ouverture de la poignée
155°
B
71,5
B1
52,5
B2
43,5
B3
78
B4
59
B5
50
Course de serrage L3
115
D
8,5
D1
12
Force de maintien F2 N
7000
Force manuelle FH N
200
H
49,3
L1
84
L2
104
Poignée de type sauterelle
horizontal
R
10
T
27
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le ginocchiere a uncino sono particolarmente indicate per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello, in corrispondenza del gancio di chiusura.

Corsa: 0 - 5 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought