FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Coloris du corps de base
argent métallisé
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
37
A=Longueur de poignée
30
H3=hauteur de poignée
30
T=profondeur de filetage
9
X=filetage
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Nombre de dents
16
Taille
0
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota
Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche