{"product":{"productId":"agid.34487","price":4.85,"name":"Clamping levers with internal thread, satin finish"},"currency":"CHF"}
Description
Matière
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Finition
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Sur demande
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.