IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
ergonomica
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
nero grafite RAL 9011
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
99,5
H3=Altezza impugnatura
76,5
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura
M10
A
88,5
B
20
D
16
D1
30,5
Dimensioni
3
H
55,6
H1
10
H2
37,3
H4
81
Numero di denti
22
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura:

componente duro in plastica rinforzata e ghiera dentata in zinco pressofuso.

Componente morbido in elastomero termoplastico.

Parti metalliche: Acciaio inox, 1.4305.

Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).

Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco. La struttura è stata sviluppata in modo specifico per le esigenze di una presa ergonomica della mano.

Il pulsante di sgancio facilita il disinnesto e consente quindi un comodo utilizzo dell'impugnatura.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté