FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought