IT
Choose your Language
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
senza foro trasversale
DIN
simile a DIN 469
Forma
A
Tipo di forma
con impugnatura pieghevole
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
nero
A=Distanza degli assi
100
H1=Altezza impugnatura
59,5
H=Altezza
108
L=Lunghezza
124
SW=Apertura chiave
12
D
28
D3
20
Dimensioni
2
H2
26
H3
16
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche