Poignée équilibrée Alésage acier 06510-112
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes versions
Unité de vente
24,80 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée équilibrée
Modèle 1
Alésage
DIN
DIN 39
Type de produit
poignée fixe
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
acier
A=Entraxe
50
D2=Alésage de fixation
12
H1=Hauteur de poignée
56
L=Longueur
124
D1
26
D3
18
D4
20
H
21,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Poignée fixe, DIN 39.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.