FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Carré femelle
Modèle 2
Sécurité
Forme
B
Type de forme
poignée de sécurité
Type de produit
poignée de sécurité
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe
80
D7=Filetage
M6
H1=Hauteur de poignée
47,5
H=Hauteur
84,2
L=Longueur
104
SW=largeur de clé
8
D
24
H2
28,5
H3
13
H4
7,5
L2
12,7
Taille
1
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté. Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position d'utilisation, effectuer les deux opérations suivantes :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage. En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté