Barra per unità di bloccaggio acciaio inox grezzo 06894-910500
- Montaggio semplice
- Peso ridotto
- Resistente alla corrosione
Unité de vente
81,95 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tige
Modèle 1
pour unité de verrouillage
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre
10
L=Longueur
500
Référence
fabricant
DSHAN3-0100-2
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
Maniglia in acciaio.
Pulsante in plastica.
Barra in acciaio o acciaio inox.
Pulsante in plastica.
Barra in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Plastica gialla.
Acciaio inox non trattato.
Plastica gialla.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le barre per le unità di bloccaggio sono vendute a coppie.
Nota
La maniglia con unità di bloccaggio può essere utilizzata per cassetti di 1,5 m di larghezza. Lo spessore della guida deve essere di almeno 17,5 mm. Il sistema può essere montato in due posizioni. Montaggio anteriore per trattenere il cassetto in posizione e montaggio posteriore per trattenere e bloccare il cassetto in posizione.
Con l'ausilio del kit di conversione in acciaio per l'unità di bloccaggio, il cassetto può essere bloccato sia in posizione chiusa che aperta.
Con l'ausilio del kit di conversione in acciaio per l'unità di bloccaggio, il cassetto può essere bloccato sia in posizione chiusa che aperta.
Su richiesta
Pulsante rosso.
Accessory
06894-91 Kit di conversione per unità di bloccaggio.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 barre per unità di bloccaggio.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 barre per unità di bloccaggio.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.