Volant à 2 bras Alésage aluminium 06277-2160X16
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Impugnatura cilindrica in resina termoindurente, perno in acciaio zincato, corona lucida
Sales unit
CHF33.58
plus sales tax
Added to your shopping cart
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Alésage
Type de produit
poignée fixe
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
plastique thermodurcissable
D1=Diamètre extérieur
160
D2=Alésage de fixation
16H7
L3=hauteur
39
D3
40
L1
20
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Volantino a raggi in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a razze con rivestimento in plastica.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.