FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
verniciato a polvere colore nero
D1=Diametro esterno
125
D2=Foro di montaggio
12H7
L3=Altezza
33,5
D3
31
L1
18
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
Volant : aluminium.
Finition
Thermolaqué noire.
La jante est tournée.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté