Volantino lamiera di acciaio acciaio zincato 06289-130122
- Fabrication d'une seule pièce
- Moyeu carré
- Moyeu renforcé
Unità di vendita
5,71 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
lamiera di acciaio
Versione 2
Quadro
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro esterno
130
L3=Altezza
23
L1
15
Numero di
raggi
3
V
12
V1
11,9
V2
12,15
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
Powder-coated black RAL 9005, red RAL 3000 or trivalent blue passivated.
Note
Especially suitable for stop valves. The handwheels are made from a single piece. The handwheel is strengthened in the hub area using a special forming process. The tapered hub allows easy mounting and ensures secure seating on the square bar.
Drawing reference
1) Square on shaft
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.