Volant Trou lisse avec rainures aluminium 06273-1250X26
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- stable et durable
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Unità di vendita
CHF56.86
Aggiunto al carrello
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
DIN
DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
250
D2=Alésage de fixation
26H7
L3=hauteur
50
B3
8
D3≈
45
L1
28
Nombre de
rayons
5
Poignée
sans poignée
T
29,3
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
Volant : aluminium.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.