FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
DIN
DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Coloris du corps de base
poli
D1=Diamètre extérieur
125
D2=Alésage de fixation
12H7
D7=Filetage
M8
L3=hauteur
36
Code acier
1.4401
D3
28
L1
18
Nombre de rayons
3
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
Inox 1.4401.

Finition
Décolleté et
poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté