FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
grenaillé
D1=Diamètre extérieur
33
D=Filetage
M8
H=Hauteur
24
T=profondeur de filetage
14
Code acier
1.4404
D2
19
H1
12,4
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Acier inoxydable 1.4305, acier inoxydable 1.4404.

Finition
décolleté ou grenaillé.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche