Bouton moleté Serrage par vis HC aluminium noir anodisé 06096-27085
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Dimensions de filetage M4 et M5
Unité de vente
CHF5.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton moleté
Modèle 1
Serrage par vis HC
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris clair RAL 7035
D1=Diamètre extérieur
27
D=alésage
8
H=Hauteur
18
T=profondeur de perçage
11
D4
M4
H2
5,5
Type de filetage
trou lisse
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
Corps de base en aluminium.
Couvercle en thermoplastique PA6.
Vis sans tête en acier inoxydable.
Couvercle en thermoplastique PA6.
Vis sans tête en acier inoxydable.
Finition
Corps de base anodisé noir.
Couvercle gris clair RAL 7035.
Vis sans tête coloris naturel.
Couvercle gris clair RAL 7035.
Vis sans tête coloris naturel.
Sur demande
Autres taraudages, couleurs, et finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.