FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton moleté
Modèle 1
avec repère
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
21
D=alésage
5
H=Hauteur
26,5
T=profondeur de perçage
17
Coloris du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
32
D3
19
D4
M3
H1
12,5
H2
7,5
H3
4,5
Taille
1
Type de filetage
trou lisse
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
Pomello zigrinato in resina termoplastica.
Rondella in alluminio.
Versione
Alluminio anodizzato nero.
Nota
La freccia viene incisa dopo l'ossidazione elettrolitica. Il perno filettato per il fissaggio del mozzo assicura anche la rondella inserita a pressione. Il foro del mozzo H7 garantisce una buona stabilità senza gioco sull'albero.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Nota disegno
1) Perno filettato per fissaggio
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche