IT
Choose your Language
Denominazione
Dado zigrinato
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
ottone
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
14
T=Altezza di filettatura
10
D3
12
D4
8
K
8
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert taraudé : laiton.
Finition
Insert taraudé : nickelé.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté