FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou moleté
Modèle 1
à serrage rapide
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M5
H=Hauteur
12
D3
14
D4
5,2
K
8
Type de filetage
taraudage
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
Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Matière

Acier de traitement ou Inox 1.4404.

Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté