FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête moletée
Modèle 1
forme basse
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface finish body
bright
D1=Diamètre extérieur
24
D=Thread
M6
H=Height
9
L=longueur de filetage
30
D3
6
K
5
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
Material
Steel or stainless steel (A1).
Version
Steel grade 5.8, bright;
Stainless steel, bright.
Note
Supplied items meet the standards DIN 653 or DIN 653-A.

The steel knurled screws may have an oxide film, causing the colour to change to black.
*Knurled screw with no H dimension have no shank.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté