FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête moletée
Matériau du corps de base
acier de traitement
D1=Filetage
M10
L=longueur de filetage
60
D2
25
D3
7,5
K
10
L1
57
L2
5,5
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
Traité et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought