FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête moletée
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M5
H=Hauteur
14,5
L=longueur de filetage
10
D3
12
D4
8
H1
10
K
8
Type de filetage
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Tige filetée en acier.
Finition
Tige filetée zinguée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche