FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée boule
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M6
H=Hauteur
22,5
T=profondeur de filetage
12,5
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW1
8
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Bille Duroplast PF 31.
Insert en acier, ou inox 1.4305.

Finition
Boule noire brillante.
Acier zingué passivé bleu.
Inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche