IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura a sfera
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M8
H=Altezza
29,5
T=Altezza di filettatura
15
B
6
D2
13
H1
19
H2
6
SW1
10
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Sfera in resina termoindurente PF 31.
Bussola acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Sfera nera lucida.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche