{"product":{"productId":"agid.3618","price":19.29,"name":"Moyeu de serrage"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement 1.1206.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement 1.1206.
Finition
Bruni.
Nota
Les moyeux de serrage peuvent être montés rapidement et facilement sur les arbres, réglés dans la bonne position puis bloqués. Pour une bonne transmission du couple, il est recommandé une tolérance de l‘arbre de h11. Des broches standards ou spécifiques peuvent être vissées sur le taraudage D2.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.