Impugnatura cilindrica girevole resina termoplastica 06322-12270890
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Montaggio: tramite chiavetta sull'asse
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
CHF8.15
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura cilindrica
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
27
D=Filettatura
M12
L1=Lunghezza maniglia
97
L=Lunghezza filettatura
15
D2
18
L2
7
SW
16
Tipo di filettatura
filettatura esterna
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche in acciaio zincato.
Versione
Superficie satinata colore nero.
Nota
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.