{"product":{"productId":"agid.3552","price":9.56,"name":"Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier"},"currency":"CHF"}
Matière
Poignée et insert : acier.
Finition
Poignée et axe acier zingué passivé bleu
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Poignée et insert : acier.
Finition
Poignée et axe acier zingué passivé bleu
Nota
Pour les poignées avec D1=25 mm et 32 mm, la longueur de filetage L2 est plus courte que défini dans DIN 98. Poignée adaptée au volant DIN 950.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.