Poignée pivotante aluminium aspect poli brillant 06312-31
- Poignée assortie aux volants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
CHF22.00
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Modèle 2
similaires à DIN 98
DIN
similaires à DIN 98
Forme
raven
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
aspect poli brillant
Matériau
des composants
acier
D3=Filetage
M12
L1=Longueur de poignée
88
D1
31
D4
20
L2
16
L3
7
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
aluminium.
Insert : acier.
Insert : acier.
Finition
Poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.