Poignée pivotante plastique thermodurcissable brillant noir 06316-1208009
- Poignées pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Montage : Dévissage de l’axe de la poignée
- Différentes dimensions de filetage
- polissage haute brillance.
Unità di vendita
15,18 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Componente
grezzo
D1=Diametro esterno
23
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
68
L=Lunghezza filettatura
9
D9
18
Dimensioni
2
L7
6
SW
16
Tipo di filettatura
filettatura esterna
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Axe et insert fileté en acier zingué ou Inox.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Pour le montage il faut dévisser l’axe de la poignée.
Indication de dessin
1) Fente pour montage
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.