Bouton étoile avec fonction de sécurité thermoplastique rouge traffic RAL 3020 06224-1501084
- Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée
Sales unit
12,51 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with safety function
Main
material
thermoplastic
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
41,9
T=thread depth
12
D2
17
D8
22
H1
10
H4
37,1
No. of
teeth
12
Size
3
Thread type
internal thread
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
Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
Matière
Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier ou en inox.
Douille en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.