FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
à serrage rapide
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M5
H=Hauteur
16,6
D2
10
D3
5,2
H2
9
Type de filetage
taraudage
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique noir. Douille : acier.
Finition
Insert acier zingué passivé bleu.
Nota
Les boutons étoile à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles. Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté