{"product":{"productId":"agid.30300","price":2.42,"name":"Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS"},"currency":"CHF"}
- Montage facilité grâce à l'attache de sécurité
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet
- Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
Description
Matière
Bouton étoile en thermoplastique, tige fileté en Inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition
Boulon fileté blanc.
Nota
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage
Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.