IT
Choose your Language

Descrizione

Matière

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.

Composants souples en élastomère thermoplastique.

Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande
Autres modèles.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté