Pull handle round aluminium black matt and anodised 06917-235051
- Cross section, round
- Natural or black anodised
- Conforms to 19 inch system
Unità di vendita
CHF9.65
Aggiunto al carrello
Designation
Pull handle
Version 1
round
Main
material
aluminium
Surface finish
body
matt and anodised
Main
colour
black
A=Hole spacing
235
D=Fastening hole
M5
L=Length
245
T=thread depth
10
Assembly
from the rear
B
10
H
40
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
round
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
Material
Aluminium.
Version
Natural or black anodised.
Note for ordering
Order the fastening material and end washers separately.
Assembly
From the rear.
Accessory
End washers 06917.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.