Poignée cintrée ronde aluminium nature opaco e anodizzato 06917-088053
- Section ronde
- Anodisé incolore ou noir
- Conformes au système 19 pouces
Unità di vendita
CHF6.14
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
opaco e anodizzato
Colore
Corpo base
naturale
A=Distanza dei fori
88
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
98
T=Altezza di filettatura
10
B
10
Capacità di carico
N
500
H
40
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Aluminium.
Finition
Anodisé incolore ou noir.
Remarque
Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Rondelles d'extrémité 06917.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.