Maniglia a staffa ovale resina termoindurente nero 06901-01-21280621
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Montaggio: dal retro
- Sezione ovale
- Temperatura di utilizzo costante 140 °C
Unité de vente
CHF12.00
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ovale
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé bleu
A=Entraxe des alésages
128
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
141
B
21
B1
13
Capacité de charge
N
500
H
50
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
T
9
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Resina termoindurente PF 31.
Boccola filettata in acciaio o acciaio inox.
Boccola filettata in acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante 140 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 160 °C.
Montaggio
Dal retro.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.