FR
Sélectionnez votre langue

Description

Descrizione del prodotto
La maniglia a staffa Hygienic DESIGN è stata sviluppata appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza a una forma ottimizzata per la pulizia e a una rugosità superficiale pari a Ra ≤ 0,8 µm. Gli anelli di tenuta sostituibili completano il kit.
Materiale
Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4404.

Anello di tenuta UE10/2011 e termoplastica conforme alla FDA (POM, rinforzata con fibra di vetro).
Versione
Maniglia a staffa in acciaio inox lucidato.
Anello di tenuta RAL5002 - Blu oltremare.
Nota
La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura
Da -20 °C a +100 °C (POM).
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
Materiale conforme per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Attenzione
L'idoneità delle maniglie a staffa Hygienic DESIGN deve essere verificata dall'utente per la rispettiva applicazione. A seconda dei carichi e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti), l'anello di tenuta deve essere ispezionato regolarmente e sostituito se necessario.
Fornitura
Maniglia a staffa con due anelli di tenuta.
Nota disegno
1) Maniglia a staffa
2) Anello di tenuta
Accessory
Anelli di tenuta 07301.
Vite a testa esagonale 07170-11.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche