FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ronde
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
chromé
A=Entraxe des alésages
100
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
110
B
14
Capacité de charge N
1000
H
41
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier rond.
Finition
Surface : chromée, satinée. Traverse : revêtement plastique.
Nota
Poignées haut de gamme pour les montages en façade ou autres applications du même type.
Indication de dessin
1) Revêtement plastique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche