Poignée cintrée ronde acier chromé 06919-25005
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Poignées de grande qualité
- Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés
- Montage : par l’arrière
Unité de vente
CHF24.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ronde
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
chromé
A=Entraxe des alésages
250
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
260
B
14
Capacité de charge
N
1000
H
41
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier rond.
Finition
Surface : chromée, satinée. Traverse : revêtement plastique.
Nota
Poignées haut de gamme pour les montages en façade ou autres applications du même type.
Indication de dessin
1) Revêtement plastique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.