Poignée cintrée thermoplastique noir 06920-01-13205
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section ovale
- Montage : par l’arrière
- Douille taraudée en laiton
Unità di vendita
6,37 CHF
Aggiunto al carrello
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
132
D=Alésage de fixation
M5
L=Longueur
148
T=profondeur de filetage
15
B
25
B1
16
Capacité de charge
N
1000
H
50
H1
34
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ovale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Douille taraudée laiton.
Finition
noir.
Montage
Fixation par l'arrière.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.