Maniglia ad incasso poliammide nero 06966-01-09441
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Con spessore del materiale da 0,75 fino a 3,5 mm
- Montaggio rapido e semplice senza materiale di fissaggio
Unité de vente
3,48 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée alcôve
Modèle 2
à clipser
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
noir
H=Hauteur
41
L1=longueur
94
L=longueur de montage
85
A
5
A1
80
B1
28,7
H1
13,5
S
1,5
T
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Poliammide.
Versione
colore nero.
Nota
Le maniglie possono essere incassate in materiali con spessori da 0,75 a 3,5 mm.
Le dimensioni delle aperture di montaggio per i vari spessori dei materiali sono riportate nel disegno qui accanto.
Le dimensioni delle aperture di montaggio per i vari spessori dei materiali sono riportate nel disegno qui accanto.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.