Écrou bouton thermoplastique gris foncé RAL 7021 06666-2004
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Idéal dans les endroits confinés
- Avantage : un serrage manuel rapide
Unité de vente
CHF2.47
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou bouton
Forme
K
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
Coloris
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M4
H=Hauteur
18,5
T=profondeur de filetage
6
B
12,3
D2
15
H1
6
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique noir, insert en acier, Inox ou laiton.
Finition
Insert en acier zingué passivé bleu, inox et laiton naturel
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.