Poignée papillon acier inoxydable grenaillé 06651-2101
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, appareils médicaux
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Bonne résistance à la corrosion
Unità di vendita
12,98 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
sabbiato
A=Lunghezza maniglia
75
B=Larghezza
3,4
D=Filettatura
M10
H=Altezza
35
T=Altezza di filettatura
15
Chiave in acciaio
1.4308
D2
21
H1
16,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Inox 1.4308.
Finition
Rectifié et poli ou grenaillé brut.
Sur demande
Poignées papillon filetées.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.