{"product":{"productId":"agid.21640","price":15.46,"name":"Poignée simple en Inox avec alésage, 20 degrés"},"currency":"CHF"}
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation
Description
Matière
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.
Finition
Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Boule polie.
Nota
Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.